- Rango de medición
- 0...250 bar
- Precisión
- ±0.5 % FSO BFSL
- Presión de sobrecarga
- 400 bar
- Presión de estallido
- 750 bar
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida analógica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
- Salida de conmutación
- 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Conexión de proceso
- NPT 1/4"
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4301)
- Material de anillo obturador
- FKM
- Material de carcasa
-
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor - Temperatura del medio
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02