BSW000U

Mecanismos de conmutación estándar

Typecode:

BSW 819-493-12K3

Principio de funcionamiento
Circuito secuencial
Componente
Circuito secuencial mecánico
Versión
Contacto de ruptura
Dimensiones
305 x 140 x 187 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Elemento de conmutación
1-12. Punto de conmutación: BSE 44.0
Material de contacto
1-12. Punto de conmutación: Plata fina, dorada
Pasos de cable, número
5 salidas de rosca M25
Anillos de leva
1-12. Punto de conmutación: 180°
Tipo de accionamiento
Derecha
Velocidad máx.
200 1/min
Monitorización de velocidad
Ninguno
Tensión asignada de servicio Ue
1-12. Punto de conmutación: 250 V CA
Corriente permanente
1-12. Punto de conmutación: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03