BSW008C
Mecanismos de conmutación con puntos de conmutación de seguridad
Typecode:
BSW 813-495-X64-WA-09L3
- Principio de funcionamiento
- Circuito secuencial
- Componente
- Circuito secuencial mecánico
- Versión
- Seguridad DIN EN 60204-1
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Elemento de conmutación
- 1-9. Punto de conmutación: BSE 85
- Material de contacto
- 1-9. Punto de conmutación: Plata fina
- Pasos de cable, número
- 5 salidas de rosca M25
- Anillos de leva
- 1-9. Punto de conmutación: 180°
- Tipo de accionamiento
- Derecha
- Velocidad máx.
- 160 1/min
- Monitorización de velocidad
- Sin puntos de conmutación
- Tensión asignada de servicio Ue
- 1-9. Punto de conmutación: 250 V CA
- Corriente permanente
- 1-9. Punto de conmutación: 6 A
- Temperatura ambiente
- -5...80 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03