BTL03CW
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil
Typecode:
BTL5-H112-M0225-P-S92
Solicitud de contacto
Disponible a petición. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Utilice el formulario de contacto.
- Forma
- Serie Perfil
- Fijación
- Clips de fijación
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Sensores de posición, número máx.
- 4
- Conexión
- Conector, M12x1, 5-polos
- Interfaz
- CANopen DS301
- Rango de medición
- 225 mm
- Resolución
- ≤ 5 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±30 µm
- Repetibilidad
- ± 1 LSB
- Tensión de servicio Ub
- 20...28 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03