BTL1500
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
Typecode:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Solicitud de contacto
Disponible a petición. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Utilice el formulario de contacto.
- Forma
- Serie Barra Ex
- Fijación
- Brida roscada M18x1.5
- Sensores de posición, número máx.
- 1
- Conexión
- Cable, 15.00 m, PUR
- Salida analógica
- Corriente analógica 4…20 mA
- Rango de medición
- 130 mm
- Resolución
- ≤ 0.2 µA
- Desviación máxima en la linealidad
- ±100 µm
- Repetibilidad
- ≤ ± 0.2 µA
- Tensión de servicio Ub
- 20...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Categoría Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03