BTL182W
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil
Typecode:
BTL6-G311-M0325-A1-S115
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
Alternativa recomendada
BTL43Z7
BTL C1 - Profil PA - Analog
- Forma
- Serie Perfil
- Fijación
- Clips de fijación
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Sensores de posición, número máx.
- 1
- Conexión
- Conector, M12x1, 8-polos
- Salida analógica
-
Tensión analógica -10…10 V
Tensión analógica 10…-10 V - Rango de medición
- 325 mm
- Frecuencia de medición máx.
- 2000 Hz
- Resolución
- ≤ 20 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±200 µm
- Repetibilidad
- ≤ ± 0.2 mV
- Tensión de servicio Ub
- 20...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03