BTL1F5N

Descatalogado

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil

Typecode:

BTL6-U110-M0100-PF-S4

Solicitud de contacto

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BTL3Z0E

BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04

Forma
Serie Perfil
Fijación
Clips de fijación
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Interfaz
IO-Link 1.1
Rango de medición
100 mm
Frecuencia de medición máx.
1000 Hz
Resolución
≤ 5 µm
Desviación máxima en la linealidad
±200 µm
Repetibilidad
≤ 30 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica

Accesorios obligatorios

Barra articulada para forma de perfil

Accesorios mecánicos

Sensores de posición para forma de perfil

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03