BUS006P
Sensores ultrasónicos con salida analógica
Typecode:
BUS G30E0-XB-15/150-EP02-S
Solicitud de contacto
en suspensión
- Forma constructiva
- Ø 30 mm
- Salida analógica
- Corriente analógica 4…20 mA
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Superficie activa, material
- Acero fino (1.4404)
- Alcance
- 150...2000 mm
- Homologación/conformidad
-
CE
EHEDG
WEEE - Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Grado de protección
- IP69K
- Repetibilidad
- 0.2 % FS
- Tensión de servicio Ub
- 20...30 VDC
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04