Solicitud de contacto
- Tipo de brida
- Brida sincronizada
- Grado de protección
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Interfaz
- SSI
- Flange diameter
- 58 mm
- Temperatura ambiente
- -40…85 °C
- Material de brida
- aluminio
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación