Cámaras USB 2.0
Typecode:
BVS CA-IGC
Anterior designación de Matrix Vision :
mvBlueFOX-IGC
Solicitud de contacto
- Versión
- Cámara industrial
- Interfaz
- USB 2.0
- Entradas digitales
- PNP con aislamiento galvánico
- Salidas digitales
- PNP con aislamiento galvánico
- Montaje de lente
- Ninguno
- Formatos de imágenes
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Material de carcasa
- aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado
- Dimensiones
- 35 x 33 x 25 mm
- Tensión de servicio Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura ambiente
- 5...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP40
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación