BIP000R

S-BIP E

Typecode:

BIP ED2-B133-03-S75

Dimensiones
149.5 x 21 x 22 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Rango de medición
0...133 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Analog, current 4...20 mA
Característica de salida
adjustable
Repetibilidad según BWN
±80 µm
Desviación máxima en la linealidad
±400 µm
Tensión de servicio Ub
16...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios mecánicos

Soporte de fijación sin tope fijo

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02