BAW000P

S-BAW M

Typecode:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Dimensiones
Ø 8 x 51.5 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
0.5...1.5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Característica de salida
Decreciente en aproximación
Frecuencia límite –3 dB
1000 Hz
Repetibilidad según BWN
±8 µm
Desviación máxima en la linealidad
±30 µm
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02