BAW004M

S-BAW M

Typecode:

BAW M12MI-BLC35C-S04G

Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
0.2...3.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
12 bit
Característica de salida
Decreciente en aproximación
Frecuencia límite –3 dB
1000 Hz
Repetibilidad según BWN
±7 µm
Desviación máxima en la linealidad
±35 µm
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
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
Adaptadores de comunicación

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02