- Dimensiones
- Ø 18 x 65 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 1...5 mm
- Salida analógica
- Corriente analógica 4...20 mA
- Característica de salida
- Decreciente en aproximación
- Frecuencia límite –3 dB
- 500 Hz
- Repetibilidad según BWN
- ±8 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±120 µm
- Material de carcasa
- Latón, niquelada
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02