BES03ZR

S-BES G S

Typecode:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Dimensiones
Ø 3 x 27 mm
Forma constructiva
D3.0
Montaje
flush
Alcance
1 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3500 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
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
Soporte de fijación sin tope fijo

Soportes universales

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos