BES00JR

S-BES G S

Typecode:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Dimensiones
Ø 4 x 27 mm
Forma constructiva
D4.0
Montaje
flush
Alcance
0.8 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
5000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
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
Soporte de fijación sin tope fijo

Soportes universales

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos