BES013A

S-BES M M

Typecode:

BES M05ED-PSC15B-S26G

Dimensiones
Ø 5 x 35 mm
Forma constructiva
M5x0.5
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M5x0.5-Otros
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
Tuerca

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Accesorios eléctricos