BES05Y4

S-BES M P

Typecode:

BES M08EG-PSC20B-S49G-S

Accesorios recomendados
Dimensiones
Ø 8 x 50 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
Acero fino (1.4404)
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
50 bar