BFT001R

S-BFT S

Typecode:

BFT 6050-HV001-R02A0A-S4

Rango de medición
-50...150 °C
Elemento de medición
Pt1000
Salida analógica
Resistencia analógica
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
50 mm
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4305)
Resistencia a la presión máx.
50 bar
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Grado de protección
IP66, IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Cables de conexión

Sensor/ actuador de señales IO-Link

Latiguillos de conexión

Convertidor de señal

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08