BES03P9
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES 516-324-G-E4-C-S49-00,8
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
- Dimensiones
- Ø 8 x 30 mm
- Forma constructiva
- M8x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 2 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 1500 Hz
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.80 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01