BES02ZT

S-BES M EX

Typecode:

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX

Dimensiones
Ø 8 x 30 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoría Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes universales

Amplificador de señal