BES03YP

S-BES M MF

Typecode:

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W

Dimensiones
Ø 8 x 65 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
LCP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Características adicionales
Factor 1
Resistente a soldadura
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo