BES05Z7

S-BES SP

Typecode:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Accesorios recomendados
Dimensiones
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Forma constructiva
Ø 12.7 mm
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
20 Hz
Material de carcasa
Cinc
aluminio
Superficie activa, material
Duroplast
Conexión
Conector, 1/2"-20 UNF-2A-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
206 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Adaptador