BES005F

S-BES M S

Typecode:

BES M12MI-POC20B-S04G

Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
3500 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
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
Soporte de fijación con tope fijo

Tuerca

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos