BES02HU

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-325-SA19-03

Dimensiones
Ø 12 x 75 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Cable, 3.00 m, Silicona
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C
Grado de protección
IP68