BES0443

S-BES M H

Typecode:

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01

Special characteristics
Washdown
Dimensiones
Ø 12 x 54.5 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
400 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...105 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab