BES0510

S-BES M FM

Typecode:

BES M12EI-PSC40S-S04G-S

Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
70 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Acero fino
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características adicionales
Ferroso selectivo
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soporte de fijación con tope fijo