BES02J8

S-BES M MF

Typecode:

BES 516-325-SA96-S4-W

Dimensiones
Ø 12 x 61 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
Recubrimiento cerámico
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Características adicionales
Resistente a soldadura
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo