BES0290
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES 516-212-E5-E-S27
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BES05ZN
BES M18MF2-UST50B-S21G
- Dimensiones
- Ø 18 x 70.5 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 5 mm
- Salida de conmutación
- Contacto normalmente cerrado (NC)
- Frecuencia de conmutación
- 400 Hz
- Material de carcasa
- Latón, niquelada
- Superficie activa, material
- PA 12
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector
- Tensión de servicio Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01