BES043U

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Dimensiones
Ø 18 x 103 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
200 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Cable, 2.00 m, PTFE
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...160 °C
Grado de protección
IP68