BES0441

S-BES M H

Typecode:

BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01

Special characteristics
Washdown
Dimensiones
Ø 18 x 45 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...105 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab