BES02NK

S-BES M P

Typecode:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01

Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
7.2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
350 Hz
Material de carcasa
Acero fino, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
Acero fino
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
40 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soporte de fijación con tope fijo