BES02Z9

S-BES M FM

Typecode:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
15 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Acero fino
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Características adicionales
Ferroso selectivo