BES00AU

S-BES M S

Typecode:

BES M30MM-POC30F-S04K

Dimensiones
Ø 30 x 83 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
No enrasado
Alcance
30 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
300 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos