BES0454

S-BES M MF

Typecode:

BES M30MI-PSC15A-S04G-W12

Dimensiones
Ø 30 x 65 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
750 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
PPS
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Características adicionales
Factor 1
Resistente a soldadura
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo