BES03TZ

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08MEC-PSC15B-EP02

Dimensiones
20 x 8 x 8 mm
Forma constructiva
8x8
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
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
Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos