BES01UN

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZE-PSC20B-BP03

Dimensiones
40 x 8 x 8 mm
Forma constructiva
8x8
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 3.00 m, PUR
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
Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos