BES01YE

S-BES R S

Typecode:

BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Dimensiones
16 x 8 x 4.7 mm
Forma constructiva
16x8x4.7
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
PA 6, GF30
Superficie activa, material
PA 6, GF30
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR