BES048N

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial
Superficie activa, material
Recubrimiento cerámico
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU