BES048W

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02

Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, TPU
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)