BES02TY

S-BES RI

Typecode:

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Dimensiones
115 x 80 x 30 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Ancho de paso dw
45.0 mm
Tamaño de objetivo mín.
Bola D = 9 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Material de carcasa
Plástico
Superficie activa, material
Plástico
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP65