BES03JC

S-BES RI

Typecode:

BES IKVS-015.23-G-S4

Dimensiones
60 x 35 x 20 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Ancho de paso dw
15.1 mm
Tamaño de objetivo mín.
Bola D = 3 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
16 Hz
Material de carcasa
Plástico
Superficie activa, material
Plástico
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP65