BES04F5

S-BES R S

Typecode:

BES R04MC-POC20B-EP02-106

Accesorios recomendados
Dimensiones
16 x 8 x 4.7 mm
Forma constructiva
16x8x4.7
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
5000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
Cerámica
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR