BCS002K

S-BCS M

Typecode:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Dimensiones
Ø 8 x 42 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensión de servicio Ub
11...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP65
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo

Soporte de fijación sin tope fijo

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02