BCS00P1

S-BCS M12 O

Typecode:

BCS M12B4G2-POC40D-S04K

Dimensiones
Ø 12 x 75 mm
Serie
M12
Rosca (A)
M12x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
1...4 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02