Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
- Dimensiones
- Ø 12 x 61 mm
- Serie
- M12
- Montaje
- No enrasado
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PUR
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
- Frecuencia de conmutación
- 100 Hz
- Sensibilidad
- Distancia de actuación ajustable
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- PBT
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02