BCS000U

S-BCS M30 O

Typecode:

BCS M30KN2-UOT15G-AV02

Dimensiones
Ø 30 x 81 mm
Serie
M30
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Salida de conmutación
Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
40 Hz
Alcance
0...12.1 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensión de servicio Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
UKCA
cULus
Grado de protección
IP65
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes universales

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02