BCS004M

S-BCS M30 O

Typecode:

BCS M30BBM2-PPM20C-S04G

Dimensiones
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Rosca (A)
M30x1.5
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
1...20 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Tensión de servicio Ub
10...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP66
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes universales

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02