- Dimensiones
- Ø 30 x 72 mm
- Serie
- M30
- Montaje
- No enrasado
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PTFE
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
- Frecuencia de conmutación
- 2 Hz
- Sensibilidad
- Ajustable dependiendo del medio
- Función
- Smart Level 15
- Características adicionales
-
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión - Material de carcasa
- PTFE
- Superficie activa, material
- PTFE
- Temperatura ambiente
- -10...60 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...35 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02