BCS0007
S-BCS G
Typecode:
BCS G34KN2-UST20G-AV02
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Dimensiones
- Ø 34 x 81 mm
- Serie
- G34
- Montaje
- No enrasado
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Salida de conmutación
- Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 40 Hz
- Alcance
- 0...16.2 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación ajustable
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- PBT
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Tensión de servicio Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Grado de protección
- IP65
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02